|
Intelligent Power® Manager Caractéristiques clés
|
Avantages
|
|
Arborescence personnalisée |
Permet le regroupement, l'accès et la gestion de plusieurs appareils électriques sur plusieurs sites.
|
|
Vue graphiqe personnalisée |
Personnalisation facile. |
|
Agrégation des alarmes des appareils |
Interface unique pour afficher toutes les alertes; minimisation du temps de réponse, réduction du temps de réparation et optimisation du temps de disponibilité (alertes sur téléphone mobile et e-mail).
|
|
Aggrégation des vues des appareils |
Un Regroupement de plusieurs dispositifs similaires simplifie leur contrôle; une interface unique accessible de n'importe ou sur le réseau par le biais d'un navigateur Web . |
|
Dispositif de gestion du firmware |
Réduction du temps d'installation et de maintenance des équipements par une mise à niveau de multiples firmwares. (pour les Network Management Cards).
|
|
Gestion des logiciels de protection |
Réduction du temps d'installation et de maintenance des logiciels de protection. |
|
Planification de la maintenance des équipements |
Planification et suivi de la maintenance, déplacement, ajout et modification des équipements connectés à un serveur de données. |
|
Types d'appareils |
Les applications SNMP sont visibles, et leurs interfaces web individuelles sont accessibles pour la modification et la configuration. |
|
ePDU |
Permet la surveillance des ePDUs.
|
|
Sécurité |
L'application est sécurisée et peut
etre
accessible à distance via un mot de passe, etc.
|
|
Multi-plateforme |
Interface utilisateur simple, flexible et intuitive.
|
|
Interface web |
IE 6 et 7, Firefox, et Safari; le système peut etre installé en local ou sur un serveur principal et il est accessible par navigateur.
|
|
Auto-détection |
Installation rapide—
détection automatique des appareils dans le réseau. |
|
Surveillance à distance |
Interface web pemettant la surveillance à distance et l'accès aux systèmes. |