================================================================================ Release note for Network Management Card & ModBus/JBus MiniSlot (66103). Firmware : Release EB Date : 09/15/2008 (english/french format) MGE OFFICE PROTECTION SYSTEMS (c) 2008 ================================================================================ ====================================English===================================== ================== Release EB ================== New features : - Compatibility with the following UPSs: EX 5 / 7 / 11 RT (with Minislot port [Q2 08]). - The "blue" EATON Look & Feel is unified for both brand Powerware and MGE Office Protection Systems, including a logo different for each brand. - The welcome text 'EATON' replaces the old brand name in the maintenance dialog. - The default Login/Password is now admin/admin. - The new function Mass Setting is integrated allowing to set each parameter individually available through HTTP protocol. - The card restarts automatically when the network parameters are changed or when the Factory Reset is applied. - One unique file ConfigurationData.xml containing all the parameters is replacing the old .cfg files. - The functions Upload/Download are suppressed from the HTML setting pages. - All the HTML pages and string parameters support now the UTF-8 coding system. Improvements: - The index is suppressed in page to add or modify NMS. - In page Sensor Settings, fix bad advanced settings behavior when language is not english. - Increase of the supported NSM number: 35 in TCP connected mode or 100 in UDP not connected mode or Mixed mode: 20 connected and 50 not connected. - The security level of Access Settings parameters is improved. - Time is updated by the NSM V3.10 which are on the same network, even if they are not connected to the card. Known issues: - Controlled output management on Pulsar MX 4 / 5 KVa : The temporisation "Restart after" is not taken into account => The output restart immediately (UPS issue). Fixed since the release V05 of the UPS firmware. ================== Release AA ================== - Initial release. Known issues: - Controlled output management on Pulsar MX 4 / 5 KVa : The temporisation "Restart after" is not taken into account => The output restart immediately (UPS issue). Fixed since the release V05 of the UPS firmware. ====================================Français==================================== ================== Release EB ================== Nouvelles fonctions : - Compatible avec les onduleurs : EX 5 / 7 / 11 RT (équipés de port Minislot [Q2 08]) - Le Look & Feel "EATON" est unifié pour les deux marques Powerware et MGE Office Protection Systems. - Le text d'accueil 'EATON' remplace l'ancien nom de marque dans le menu de maintenance. - Le nom d'utilisateur et son mot de passe sont par défaut admin/admin . - La nouvelle fonction "Mass Setting" est ajoutée, elle permet d'écrire chaque parmètre de façon individuelle à travers le protocole HTTP. - La carte redémarre de façon automatique quand les paramètres réseau sont modifiés ou lorsqu'on revient aux paramètres par défaut. - Un fichier unique nommé ConfigurationData.xml contient tous les paramètres, il remplace les anciens fichiers .cfg. - Les fonctions Import/Export sont supprimées des pages HTML de settings. - Compatibilité de toutes les pages HTM et des paramètres avec le système de codage UTF-8 . Améliorations: - L'index est supprimé dans la page de modification ou ajout de NMS. - Dans la page de configuration de la sonde environnement, règle le pb d'affichage en mode avancé. - Augmentation du nombre de NSM reliés à la carte : 35 en mode connecté (TCP) ou 100 en mode non connecté (UDP) ou mode mixte : 20 connectés et 50 non connectés. - Amélioration du niveau de sécurité concernant les paramètres d'accès. - Mise à l'heure par NSM V3.10 présent sur le réseau même s'il n'est pas connecté à la carte. Problème connu : - Gestion des prises programmables sur Pulsar MX 4 / 5 kVA : Pas de prise en compte de la temporisation "Redémarrage après" => Redémarrage immédiat (Problème ASI). Corrigé à partir de l'indice V05 du logiciel de l'onduleur. ================== Release AA ================== - Version initiale. Problèmes connus : - Gestion des prises programmables sur Pulsar MX 4 / 5 kVA : Pas de prise en compte de la temporisation "Redémarrage après" => Redémarrage immédiat (Problème ASI). Corrigé à partir de l'indice V05 du logiciel de l'onduleur. EOF=